{"product":{"productId":"agid.27383","price":830,"name":"커넥터용 커버캡 Ø30 타입 I, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 중량 최적화 구조를 위한 경량 설계
- 연결용 커버 캡
- 간단히 부착 가능
- 먼지 및 오물로부터 보호
설명
재료
플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사.
정보
커넥터의 나사 연결은 커버 캡으로 닫을 수 있습니다. 커버 캡은 도구 없이 부착되므로 오목한 부분을 오물 및 먼지 쌓임으로부터 보호합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.