{"product":{"productId":"agid.27383","price":580,"name":"커넥터용 커버캡 Ø30 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사.
더 보기
더 적게 표시
커넥터용 커버캡 Ø30 타입 I, 타입 A
시작하여
₩580
부가세 별도
배송비 별도
커넥터용 커버캡 Ø30 타입 I, 타입 B
시작하여
₩830
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.
표면 마무리
회색 RAL 7042와 유사.
정보
커넥터의 나사 연결은 커버 캡으로 닫을 수 있습니다. 커버 캡은 도구 없이 부착되므로 오목한 부분을 오물 및 먼지 쌓임으로부터 보호합니다.