{"product":{"productId":"agid.27397","price":4959.24,"name":"라벨 걸이 Ø30 타입 I 투명, 자가 접착, 타입 B, 일자형"},"currency":"KRW"}
- 중량 최적화 구조를 위한 경량 설계
- 원형 튜브에 쉽게 조립
- 접착식
- 오픈형 카드 슬롯 있음
설명
재료
플라스틱 강화-PVC
표면 마무리
형태 A: 투명.
형태 B: 투명 / 회색 RAL 7035 유사.
형태 B: 투명 / 회색 RAL 7035 유사.
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.
라벨 걸이는 투명한 플라스틱으로 만들어졌습니다. (B형, 앞면은 투명, 뒷면은 회색). 상단에는 레이블이 있는 카드나 종이 조각을 삽입할 수 있는 홈이 있습니다. 라벨 높이 38mm 및 라벨 폭 100mm에 적합합니다.
설명판 걸이는 후면에 부착된 자체 접착 스트립을 사용하여 프로파일에 영구적으로 접착됩니다.
라벨 걸이는 투명한 플라스틱으로 만들어졌습니다. (B형, 앞면은 투명, 뒷면은 회색). 상단에는 레이블이 있는 카드나 종이 조각을 삽입할 수 있는 홈이 있습니다. 라벨 높이 38mm 및 라벨 폭 100mm에 적합합니다.
설명판 걸이는 후면에 부착된 자체 접착 스트립을 사용하여 프로파일에 영구적으로 접착됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.