{"product":{"productId":"agid.27397","price":2840,"name":"라벨 걸이 Ø30 타입 I 투명, 접착식"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱 강화-PVC
표면 마무리
형태 A: 투명.
형태 B: 투명 / 회색 RAL 7035 유사.
형태 B: 투명 / 회색 RAL 7035 유사.
더 보기
더 적게 표시
라벨 걸이 Ø30 타입 I 투명, 자가 접착, 타입 A, 원형
시작하여
₩2,840
부가세 별도
배송비 별도
라벨 걸이 Ø30 타입 I 투명, 자가 접착, 타입 B, 일자형
시작하여
₩4,960
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
플라스틱 강화-PVC
표면 마무리
형태 A: 투명.
형태 B: 투명 / 회색 RAL 7035 유사.
형태 B: 투명 / 회색 RAL 7035 유사.
정보
외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.
라벨 걸이는 투명한 플라스틱으로 만들어졌습니다. (B형, 앞면은 투명, 뒷면은 회색). 상단에는 레이블이 있는 카드나 종이 조각을 삽입할 수 있는 홈이 있습니다. 라벨 높이 38mm 및 라벨 폭 100mm에 적합합니다.
설명판 걸이는 후면에 부착된 자체 접착 스트립을 사용하여 프로파일에 영구적으로 접착됩니다.
라벨 걸이는 투명한 플라스틱으로 만들어졌습니다. (B형, 앞면은 투명, 뒷면은 회색). 상단에는 레이블이 있는 카드나 종이 조각을 삽입할 수 있는 홈이 있습니다. 라벨 높이 38mm 및 라벨 폭 100mm에 적합합니다.
설명판 걸이는 후면에 부착된 자체 접착 스트립을 사용하여 프로파일에 영구적으로 접착됩니다.