{"product":{"productId":"agid.2037","price":68080,"name":"튜브 커넥터 크로스 피스, 알루미늄, 리니어 유닛용, 원형 및 사각 튜브용, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 리니어 액추에이터용 조립 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버
설명
재료
알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리
검정색, 분말 코팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
요청 시
고정용 클램핑 레버.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.