{"product":{"productId":"agid.2037","price":68080,"name":"튜브 커넥터 크로스 피스, 알루미늄, 리니어 유닛용, 원형 및 사각 튜브용"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리
검정색, 분말 코팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
튜브 커넥터 크로스 피스, 알루미늄, 리니어 유닛용, 원형 및 사각 튜브용, 타입 A
시작하여
₩68,080
부가세 별도
배송비 별도
튜브 커넥터 크로스 피스, 알루미늄, 리니어 유닛용, 원형 및 사각 튜브용, 타입 B
시작하여
₩221,140
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리
검정색, 분말 코팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
요청 시
고정용 클램핑 레버.