{"product":{"productId":"agid.2037","price":221144.16,"name":"튜브 커넥터 크로스 피스, 알루미늄, 리니어 유닛용, 원형 및 사각 튜브용, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 리니어 액추에이터용 조립 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버
설명
재료
알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
요청 시
고정용 클램핑 레버.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.