text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=지름
30
L=길이
800
타입 E=바깥지름
30
D1
8 h8
F
800
Fx 500
800
I
1,34
Item
Linear Actuator
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx Nm
6
My Nm
15
Mz Nm
15
P1 미끄럼 키 DIN 6885
2 x 2 x 20
V1
M4x8
구성품 재질
스틸
모델 1
with plain bearing
본체 재질
스테인레스 스틸
볼 베어링 스핀들 [Nm]
0,35
스트로크 S
600
스틸 키
1.4301
스핀들
Tr 14x3
스핀들 상승 mm
3
슬라이딩 베어링 스핀들 [Nm]
0,45

설명

재질, 표면 마무리

정밀 튜브 DIN EN 10305,

스테인레스 스틸 1.4301.

타입 E 18 스틸 아연 도금.

사다리꼴 나사 스틸, 우나사, 롤링.

정보
중간 속도 범위, 셀프 로킹.
요청 시
좌나사, 스테인레스 스틸 버전, 2 드라이브 핀,
스트로크 또는 핸드 휠.
Accessory
- 가이드 K0496, K0497, K0498, K0499
- 튜브 연결 시스템 클램핑 부품
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.