{"product":{"productId":"agid.12480","price":84710,"name":"텔레스코픽 레일 오버 확장, 최대 하중 60 kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일, 볼 케이지, 스틸.
볼, C 스틸.
볼, C 스틸.
표면 마무리
레일, 융용 아연 도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
레일, 볼 케이지, 스틸.
볼, C 스틸.
볼, C 스틸.
표면 마무리
레일, 융용 아연 도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화.
정보
오버 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는
전체 길이보다 커서 편리성과 접근성을 더욱
보장함.
”소프트 컨트롤”을 통해 텔레스코픽 레일이
닫기에서 조금씩 중단되어 자동으로 닫힘.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체
미끄러지는 거리를 이용할 시 수직 장착된
레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시함.
제공된 부하 용량은 100.000 주기에서
최대 값을 말함.
전체 길이보다 커서 편리성과 접근성을 더욱
보장함.
”소프트 컨트롤”을 통해 텔레스코픽 레일이
닫기에서 조금씩 중단되어 자동으로 닫힘.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체
미끄러지는 거리를 이용할 시 수직 장착된
레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시함.
제공된 부하 용량은 100.000 주기에서
최대 값을 말함.
주의
모든 텔레스코픽 레일은 DIN EN 15338에 따라 검사를 받았습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.