{"product":{"productId":"agid.35725","price":37489.76,"name":"텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 양쪽으로 부분 확장, 최대 하중량 7kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일, 알루미늄.
볼 케이지와 볼, 스틸.
볼 케이지와 볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 실버 아노다이징 처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화 처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
레일, 알루미늄.
볼 케이지와 볼, 스틸.
볼 케이지와 볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 실버 아노다이징 처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화 처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화 처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우 스트로크가 장착 길이보다 작습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.
기재된 하중량은 50,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.
수평으로 장착하면 하중 용량이 약 60 % 감소합니다.
고정 나사의 헤드 높이는 0.9 mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
권장 스크류: M 2.5.
최대 나사 길이 = 패널 두께 + 2.2 mm.
기재된 하중량은 50,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.
수평으로 장착하면 하중 용량이 약 60 % 감소합니다.
고정 나사의 헤드 높이는 0.9 mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
권장 스크류: M 2.5.
최대 나사 길이 = 패널 두께 + 2.2 mm.
온도 범위
5 °C ~ 35 °C
장점
부드러운 주행
정확한 가이드를 통해 높은 측면 안정성
정확한 가이드를 통해 높은 측면 안정성
도면 설명
1) 레일 길이 70 mm는 여기에 구멍이 없습니다
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.