{"product":{"productId":"agid.22534","price":21210,"name":"텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12Kg"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 레일.
플라스틱 볼 케이지.
C스틸 볼.
플라스틱 볼 케이지.
C스틸 볼.
표면 마무리
아연 도금 레일.
경화 처리된 볼.
경화 처리된 볼.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 레일.
플라스틱 볼 케이지.
C스틸 볼.
플라스틱 볼 케이지.
C스틸 볼.
표면 마무리
아연 도금 레일.
경화 처리된 볼.
경화 처리된 볼.
주문 정보
쌍으로 판매
정보
부분 확정형 홈 장착용 텔레스코픽 레일의 경우 스트로크가 전체 길이보다 작습니다. 이는 서랍 또는 유사한 구조의 사물의 마찰을 감소시키고 높은 안정성을 보장하는 경제적인 솔루션입니다. 닫힌 위치에서 인터로킹. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 명시된 부하 용량은 20,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
주의
모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.