text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스테인레스 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일의 경우, 스트로크는 설치 길이와 거의 같습니다. 이를 통해 편리성과 접근성이 더욱 좋아집니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 텔레스코픽 레일 한 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

텔레스코픽 레일은 수평 설치에 적합하지 않습니다.

레일 두께가 19.1 mm인 경우, 본체와 서랍 사이의 설치 폭은 +0.2 mm에서 +0.5 mm 사이여야 합니다.

텔레스코픽 레일은 M5 카운터 싱크 나사 또는 6 mm 카운터 싱크 나사(유로 규격)를 사용하여 고정하는 것을 추천합니다.

B형은 소위 ‘소프트 클로즈 완충 시스템’인 자동 완충장치가 구비되어 있습니다. 완전히 닫히기 전 마지막 45mm 구간에서 레일은 자동으로 완충되며 원래 위치로 들어갑니다.
온도 범위
-20 °C ~ +70 °C.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.