{"product":{"productId":"agid.30826","price":87670,"name":"텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 확장 길이는 조립 길이와 거의 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 설치에는 적합하지 않습니다.
고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 설치에는 적합하지 않습니다.
고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
온도 범위
-20 °C - +70 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.