{"product":{"productId":"agid.24204","price":274837.64,"name":"스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 kg, 종류 A, 좌측"},"currency":"KRW"}
- 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠
- 내구성이 강한 적용 분야용
- 수동 잠금 해제
- 쉬운 동작
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠. 잠금 해제 레버의 작동을 통해서만 텔레스코픽 레일을 열거나 닫을 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착에 적합하지 않습니다.
고정 나사의 헤드 높이가 4.8 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
텔레스코픽 레일은 쌍으로 주문할 수 없습니다.
양쪽 잠금 메커니즘 하나만 원하는 경우 좌측 및 우측 사양을 주문해야 합니다.
한쪽 잠금 매커니즘만 원하는 경우 K1720과의 조합이 가능합니다.
수평 장착에 적합하지 않습니다.
고정 나사의 헤드 높이가 4.8 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
텔레스코픽 레일은 쌍으로 주문할 수 없습니다.
양쪽 잠금 메커니즘 하나만 원하는 경우 좌측 및 우측 사양을 주문해야 합니다.
한쪽 잠금 매커니즘만 원하는 경우 K1720과의 조합이 가능합니다.
장점
열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠
내구성이 강한 적용 분야용
수동 잠금 해제
원활한 작동
내구성이 강한 적용 분야용
수동 잠금 해제
원활한 작동
주의
최대 부하율은 텔레스코픽 레일 쌍을 기준으로 합니다.
도면 설명
1) K1719.03050 및 K1719.03051에는 조립 구멍이 없음
2) K1719.05590 및 K1719.05591에는 조립 구멍이 없음
3) 캐리지 볼트용 컷 아웃
4) 참조 치수만, 조립 구멍 아님
5) B형, 우측 사양과 동일한 치수 기입
2) K1719.05590 및 K1719.05591에는 조립 구멍이 없음
3) 캐리지 볼트용 컷 아웃
4) 참조 치수만, 조립 구멍 아님
5) B형, 우측 사양과 동일한 치수 기입
Accessory
텔레스코픽 레일, 스틸, K1720.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.