text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일의 경우 스트로크는 설치 길이와 거의 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 열림 및 닫힘 위치에서 맞물림 잠금 해제 레버의 작동을 통해서만 텔레스코픽 레일을 열거나 닫을 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 텔레스코픽 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 500 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 조립에 적합하지 않음.

레일 두께가 19.1 mm인 경우, 본체와 서랍 사이의 설치 폭은 +0.2 mm에서 +0.5 mm 사이여야 합니다.

텔레스코픽 레일은 M5 카운터 싱크 나사 또는 6 mm 카운터 싱크 나사(유로 규격)를 사용하여 고정하는 것을 추천합니다.

필요에 따라 왼쪽 레버와 오른쪽 레버를 수평 로드로 연결할 수 있습니다.

텔레스코픽 레일은 한 쌍으로 제공되지만, 텔레스코픽 레일 K1718과 함께 사용할 수도 있습니다.

텔레스코픽 레일은 중앙에 하중이 가해져야 합니다. 서랍이 넓은 경우에는 중앙 손잡이를 사용하는 것을 추천합니다.
온도 범위
-30 °C ~ +70 °C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.