{"product":{"productId":"agid.35168","price":211665.3,"name":"텔레스코픽 레일 L=500 17,5X54, 완전 확장 S=498,6,Fp2=50, 스틸 광택 처리, 측면 장착, 1 개 = 1 쌍"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
완전 확장
스틸
아연 도금
- 소프트 클로즈
- 쉬운 동작
- 정확한 가이드를 통한 높은 가로 안정성
판매 단위
₩211,665 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
17,5
H=높이
54
L=길이
500
A
26
A1
160
A2
192
A3
256
A4
288
A5
192
A6
224
A7
384
Item
Telescopic Rail
모델 1
완전 확장
본체 재질
스틸
스트로크
S
498,6
쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
50
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
포장 유형
1개 = 1쌍
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되고 맞물리며 스스로 끝부분 까지 들어갑니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 조립에 적합하지 않음.
수평 조립에 적합하지 않음.
온도 범위
+10 °C ~ +40 °C.
장점
소프트 클로즈
부드러운 주행
정확한 가이드를 통해 높은 측면 안정성
부드러운 주행
정확한 가이드를 통해 높은 측면 안정성
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.