{"product":{"productId":"agid.35159","price":103980,"name":"텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
중첩 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 큽니다. 닫힘 위치의 맞물림. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 50,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 조립에 적합하지 않음.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 50,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 조립에 적합하지 않음.
조립
바조넷 조립.
장점
바조넷 조립
닫힘 위치에서 맞물림
전면 퀵 릴리스
닫힘 위치에서 맞물림
전면 퀵 릴리스
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.