{"product":{"productId":"agid.24181","price":119014.28,"name":"텔레스코픽 레일 L=305 9,5X35,3, 부분 확장 S=227,Fp=50, 스틸 광택 처리, 측면 장착, 1 개 = 1 쌍"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
부분 확장
스틸
아연 도금
- 평평한 장착에 적합함
- 쉬운 동작
- 정확한 가이드를 통한 높은 가로 안정성
판매 단위
₩119,014 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
9,5
H=높이
35,3
L=길이
305
A
15,9
A2
149,2
A3
260,3
A4
273
A6
152,4
A7
254
Item
Telescopic Rail
모델 1
부분 확장
본체 재질
스틸
스트로크
S
227
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
지탱력
쌍 당 kg
50
포장 유형
1개 = 1쌍
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
아연 도금 레일.
볼 케이지, 스틸.
경화 처리된 볼.
볼 케이지, 스틸.
경화 처리된 볼.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 작습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.
고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.
고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
온도 범위
-20 °C ~ +110 °C
장점
평평한 장착에 적합함
원활한 작동
정확한 가이드를 통한 높은 측면 안정성
원활한 작동
정확한 가이드를 통한 높은 측면 안정성
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.