{"product":{"productId":"agid.37137","price":1545330,"name":"텔레스코픽 레일, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 980 kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일, 스틸 또는 스테인리스강 1.4301.
볼 케이지, 스테인리스 스틸.
볼, 스테인레스 스틸.
표면 마무리
레일, 아연 도금 또는 스테인리스 스틸, 무광택 처리
볼 케이지, 무광택 처리.
볼, 경화 처리.
볼 케이지, 무광택 처리.
볼, 경화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
이 고하중 텔레스코픽 레일은 고하중 분야에서 과도한 하중을 견딜 수 있도록 개발되었습니다. 이는 최대 기계적 강도가 특징입니다. 혁신적인 더블 T형 중간 부품이 매우 큰 하중을 안전하게 지지하며, 큰 스테인리스 스틸 볼과 견고한 볼 케이지가 최대 하중 하에서도 지속적으로 원활하고 부드러운 주행을 보장합니다. 이 시스템은 모든 휨을 최소화하며, 베어링 부품의 안정적이고 정밀한 운행을 보장합니다. 이로서 이 레일은 열차 및 전기 차량에서 무거운 배터리 수납함을 안전하게 꺼낼 때 또는 대형 화물을 취급할 때 최적입니다. 자동화 기술 분야에서 이는 로봇이 무거운 구성 부품을 정확하게 잡고 배치할 수 있도록 합니다. 재해 예방 및 구급 차량에서도 이는 비상 시 무거운 기기를 빠르고 문제없이 사용할 수 있도록 보장합니다.
재료
레일, 스틸 또는 스테인리스강 1.4301.
볼 케이지, 스테인리스 스틸.
볼, 스테인레스 스틸.
표면 마무리
레일, 아연 도금 또는 스테인리스 스틸, 무광택 처리
볼 케이지, 무광택 처리.
볼, 경화 처리.
볼 케이지, 무광택 처리.
볼, 경화 처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일의 경우 스트로크는 설치 길이와 거의 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 텔레스코픽 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 500 mm일 때 측정되었으며 18,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평으로 설치할 경우, 한 쌍당 하중량이 81% 감소합니다.
레일 두께가 35 mm인 경우, 본체와 서랍 사이의 설치 폭은 +0.2 mm에서 +0.5 mm 사이여야 합니다.
텔레스코픽 레일에는 최소한 강도 8.8의 M10 스크류를 사용하여 12 mm 깊이로 조이는 것을 추천합니다. 기재된 적재량에 도달하기 위해 모든 위치를 고정해야 합니다.
수평으로 설치할 경우, 한 쌍당 하중량이 81% 감소합니다.
레일 두께가 35 mm인 경우, 본체와 서랍 사이의 설치 폭은 +0.2 mm에서 +0.5 mm 사이여야 합니다.
텔레스코픽 레일에는 최소한 강도 8.8의 M10 스크류를 사용하여 12 mm 깊이로 조이는 것을 추천합니다. 기재된 적재량에 도달하기 위해 모든 위치를 고정해야 합니다.
온도 범위
-20 C ~ +110 C.
Accessory
K2097 그립, 스틸, 잠금 장치 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.