text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인리스 레일 1.4301.

스테인리스 볼 케이지 1.4301.

스테인리스 볼 1.4034.

표면 마무리
레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 비슷하기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치의 멈춤쇠. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 또는 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
장점
닫힌 위치의 멈춤쇠
평평한 장착에 적합함
원활한 작동
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.