{"product":{"productId":"agid.35720","price":54035.52,"name":"텔레스코픽 레일 오버 확장 80X9,7X15,5, 타입:A, 스테인레스스틸, 자연적 마무리, S=97"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
오버 확장
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 소형 텔레스코픽 레일
- 쉬운 동작
판매 단위
₩54,036 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
9,7
H=높이
15,5
L=길이
80
A
12
A2
42
A3
56
A5
46
A6
56
Item
Telescopic Rail
모델 1
오버 확장
본체 재질
스테인레스 스틸
스트로크
S
97
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
지탱력
쌍 당 kg
10
타입
A
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
레일 및 볼 케이지, 스테인리스 스틸 1.4301.
타입 A & C:
볼, 스틸.
타입 B & D:
볼, 스테인레스 스틸 1.4125.
표면 마무리
레일, 무광택 처리.
볼, 경화 처리.
볼, 경화 처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
중첩 확장형 텔레스코픽 레일의 경우 스트로크가 장착 길이보다 큽니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.
기재된 하중량은 50,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.
수평 장착의 경우 하중량이 75 % 감소합니다.
고정 나사의 헤드 높이는 0.9 mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
타입 A: 기름칠, 드릴 홀 있음.
타입 B: 식품 등급 윤활제 사용, 드릴 홀 있음.
타입 C: 기름칠, 나사산 있음.
타입 D: 식품 등급 윤활제 사용, 나사산 있음.
식품 산업에 적합한 윤활제(NSF H1)를 사용합니다.
권장 스크류: M 2.6.
최대 나사 길이 = 패널 두께 + 1.7 mm.
기재된 하중량은 50,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.
수평 장착의 경우 하중량이 75 % 감소합니다.
고정 나사의 헤드 높이는 0.9 mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
타입 A: 기름칠, 드릴 홀 있음.
타입 B: 식품 등급 윤활제 사용, 드릴 홀 있음.
타입 C: 기름칠, 나사산 있음.
타입 D: 식품 등급 윤활제 사용, 나사산 있음.
식품 산업에 적합한 윤활제(NSF H1)를 사용합니다.
권장 스크류: M 2.6.
최대 나사 길이 = 패널 두께 + 1.7 mm.
온도 범위
5 °C ~ 35 °C
장점
부드러운 주행
정확한 가이드를 통해 높은 측면 안정성
정확한 가이드를 통해 높은 측면 안정성
도면 설명
1) 레일 길이 80 mm는 여기에 구멍이 없습니다
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.