{"product":{"productId":"agid.12475","price":10120,"name":"텔레스코픽 레일 부분 확장형, 최대 하중 15 kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일, 스틸.
볼 케이지 플라스틱.
볼, C 스틸.
볼 케이지 플라스틱.
볼, C 스틸.
표면 마무리
레일, 융용 아연 도금.
볼, 경화.
볼, 경화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지 플라스틱.
볼, C 스틸.
볼 케이지 플라스틱.
볼, C 스틸.
표면 마무리
레일, 융용 아연 도금.
볼, 경화.
볼, 경화.
정보
부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는
스트로크가 전체 길이보다 작음. 이는
서랍 등에 있어 마찰을 적게 발생시키게
하는 효과를 가져오는 저렴한 솔루션이 될
수 있음. 텔레스코픽 레일의 동적 부하
용량은 전체 미끄러지는 거리를 이용할 시
수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을
표시함. 제공된 부하 용량은 100.000
주기에서 최대 값을 말함.
텔레스코픽 레일은 양쪽에서 확장 가능함.
스트로크가 전체 길이보다 작음. 이는
서랍 등에 있어 마찰을 적게 발생시키게
하는 효과를 가져오는 저렴한 솔루션이 될
수 있음. 텔레스코픽 레일의 동적 부하
용량은 전체 미끄러지는 거리를 이용할 시
수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을
표시함. 제공된 부하 용량은 100.000
주기에서 최대 값을 말함.
텔레스코픽 레일은 양쪽에서 확장 가능함.
주의
모든 텔레스코픽 레일은 DIN EN 15338에 따라 검사를 받았습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.