{"product":{"productId":"agid.35169","price":16755.2,"name":"장착 브래킷 L=396,7 14,7X35,7, 스틸 광택 처리, 1 개= 1 쌍"},"currency":"KRW"}
Catch plate
스틸
아연 도금
- 바닥 장착용
- 플랫폼 장착용
- 측면 장착용
판매 단위
₩16,755 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
14,7
H=높이
35,7
L=길이
396,7
A
55,1
A1
139,4
A2
286,5
A3
175
A4
350
Item
Catch plate
본체 재질
스틸
포장 유형
1개 = 1쌍
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
마운팅 브래킷, 스틸.
표면 마무리
마운팅 브래킷, 아연도금.
주문 정보
한 쌍으로 판매.
정보
바닥 조립, 플랫폼 조립 또는 측면 조립을 위한 옵션.
Accessory
K2381 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 50Kg.
K2383 측면 장착용 스틸 텔레스코픽 레일, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg.
K2383 측면 장착용 스틸 텔레스코픽 레일, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.