text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
12,7
H=높이
35
L=길이
700
A
35
A1
224
A10
642
A2
352
A3
544
A5
128
A6
224
A7
288
A8
416
Item
Telescopic Rail
모델 1
부분 확장
본체 재질
스틸
스트로크 S
526
쌍 당 하중 (80,000 주기) kg
30
쌍 당 지탱력 (10.000 주기) kg
35
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
타입
A
포장 유형
1개 = 1쌍
표면 기본 몸체
아연 도금
형태 타입
닫힌 위치의 멈춤쇠

설명

재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 작습니다. 닫힘 위치의 맞물림. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 10,000회 또는 80,000회 주기의 최대 값을 나타냅니다.

수평 조립에 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

B형:
추가적으로 열림 위치에서 맞물림.
장점
열림 및 닫힘 위치에서 맞물림
전면 퀵 릴리스
부드러운 주행
도면 설명
1) K2383.10250 및 K2383.20250에는 조립 구멍 없음
Accessory
조립 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, K2393
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.