{"product":{"productId":"agid.69","price":51990,"name":"후크 클램프 홀더, 스틸, 수나사, A형, 사각 있음"},"currency":"KRW"}
- 후크 클램프 K0014를 가이드하는 데 사용
- 후크 클램프 K0014를 올리는 데 사용
- 클램핑 높이 조절 가능
- 연마된 홀더
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
후크 클램프 홀더는 후크 클램프를 가이드하고
올리는데 사용된다.
올리는데 사용된다.
Accessory
후크 클램프 K0014.
조인트 바 K0018.
조인트 바 K0018.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.