{"product":{"productId":"agid.63","price":199622.5,"name":"후크 클램프 칼라 있음 D1=M12, R=40, H=65-80"},"currency":"KRW"}
Hook clamp
칼라 있음
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 모든 공작물 및 부품의 클램핑에 사용
- 좁은 공간용
판매 단위
₩199,622 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M12
B
18
C
40
D
32
F
max.
kN
13,5
H
클램핑 범위
65-80
H1
25
H2
27
H3
11
H4
10
H5
30
Item
Hook clamp
R
40
SW
36
모델 1
칼라 있음
조임 토크
max. Nm
45
설명
재료
단강, 열 처리 후크 클램프 및 후크
클램프 홀더.
클램프 홀더.
표면 마무리
검정 산화.
정보
후크 클램프는 M.T.P 또는 카운터 보어 엇는
곳에 직접 조일수 있습니다.
적절한 높이 조절은 조인트 바 K0018 참조.
곳에 직접 조일수 있습니다.
적절한 높이 조절은 조인트 바 K0018 참조.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.