text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

기본 몸체 및 후크 클램프, 단강.

핸들, 주조 알루미늄 EN AC-46200.

스러스트 와셔, 플라스틱 PA 66 GF 35-X, 유리섬유 강화 플라스틱.

힌지 핀, 스테인리스 스틸 1.4305 스틸 소재의 스터드 나사.


표면 마무리
기본 몸체 및 후크 클램프, 열처리 및 검정 산화처리.
핸들, 검정 파우더 코팅.
스러스트 와셔, 검정.
축 볼트 및 스터드 나사, 무광택 처리.
정보
워크피스 삽입 및 제거를 위해 후크 클램프를 회전할 수 있어 위에서 삽입해야 하는 부품 클램핑에 이상적입니다.

정확한 클램핑 높이는 스터드 나사의 미세 나사산을 통해 스크류 드라이버로 조절합니다. 이 설정은 고정 볼트로 고정할 수 있습니다. 길이 S는 편심의 클램핑 스트로크에 해당합니다.
도면 설명
1) 핀용 고정 볼트
2) 텐션 레버 정밀 조정용 스터드 나사
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.