{"product":{"productId":"agid.22798","price":237897.66,"name":"후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음"},"currency":"KRW"}
재료
기본 몸체 및 후크 클램프, 카본 스틸.
핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC-46200.
스러스트 와셔, 플라스틱 PA 66 GF 35-X 유리 섬유.
힌지 핀, 스터드 나사 및 와셔, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
기본 몸체 및 후크 클램프, 열처리 및 검정 산화 처리.
핸들, 검정색 파우더 코팅.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 스터드 나사 및 와셔, 검정색.
핸들, 검정색 파우더 코팅.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 스터드 나사 및 와셔, 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
기본 몸체 및 후크 클램프, 카본 스틸.
핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC-46200.
스러스트 와셔, 플라스틱 PA 66 GF 35-X 유리 섬유.
힌지 핀, 스터드 나사 및 와셔, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
기본 몸체 및 후크 클램프, 열처리 및 검정 산화 처리.
핸들, 검정색 파우더 코팅.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 스터드 나사 및 와셔, 검정색.
핸들, 검정색 파우더 코팅.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 스터드 나사 및 와셔, 검정색.
정보
워크피스 삽입 및 제거를 위해 후크 클램프를 회전할 수 있어 위에서 삽입해야 하는 부품 클램핑에 이상적입니다.
정확한 클램핑 높이는 스터드 나사의 미세 나사산을 통해 스크류 드라이버로 조절합니다. 이 설정은 고정 볼트로 고정할 수 있습니다. 길이 S는 편심의 클램핑 스트로크에 해당합니다.
정확한 클램핑 높이는 스터드 나사의 미세 나사산을 통해 스크류 드라이버로 조절합니다. 이 설정은 고정 볼트로 고정할 수 있습니다. 길이 S는 편심의 클램핑 스트로크에 해당합니다.
도면 설명
1) 핀용 고정 볼트
2) 텐션 레버 정밀 조정용 스터드 나사
2) 텐션 레버 정밀 조정용 스터드 나사
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.