{"product":{"productId":"agid.32536","price":832520,"name":"풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트, 시스템 크기 12"},"currency":"KRW"}
- T-슬롯의 정밀 조정
- 안정적인 모델
설명
제품 설명
클램핑 유닛의 유연한 사용을 위한 어덥터 플레이트와 T-슬롯의 고정 스톱.
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화.
정보
어덥터 플레이트는 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다.
드릴되지 않은 버전은 고객 측에서 마감 처리에 사용할 수 있습니다.
드릴되지 않은 버전은 고객 측에서 마감 처리에 사용할 수 있습니다.
장점
- T-슬롯의 정밀 조정.
- 안정적인 모델.
- 안정적인 모델.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.