{"product":{"productId":"agid.32536","price":832520,"name":"풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트, 시스템 크기 12
시작하여
₩832,520
부가세 별도
배송비 별도
풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트, 시스템 크기 16
시작하여
₩997,460
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
클램핑 유닛의 유연한 사용을 위한 어덥터 플레이트와 T-슬롯의 고정 스톱.
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화.
정보
어덥터 플레이트는 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다.
드릴되지 않은 버전은 고객 측에서 마감 처리에 사용할 수 있습니다.
드릴되지 않은 버전은 고객 측에서 마감 처리에 사용할 수 있습니다.
장점
- T-슬롯의 정밀 조정.
- 안정적인 모델.
- 안정적인 모델.
도면 설명
타입 A: 드릴되지 않음
타입 B: 드릴됨
타입 B: 드릴됨