{"product":{"productId":"agid.20923","price":352408.98,"name":"사이드 클램프, 스틸 T-슬롯용, 타입 A, 납작한 조"},"currency":"KRW"}
- 하향 압력식 공작물 클램핑
- 높은 클램핑력
- 경화 클램핑 죠오
- T-슬롯 테이블에 사용
설명
재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
정보
볼 스크루를 조이면 클램핑 조가 앞으로 움직입니다. 이를 통해 공작물이 하향 압력으로 동시에 고정 스토퍼 및 접촉면에 고정됩니다. 공작물의 접촉면은 직접 기계 테이블 위에 놓여질 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.