{"product":{"productId":"agid.138","price":294856.5,"name":"사이드 클램프, 스틸, 텐션 레버와 센터링 부싱, 2개의 초경합금 인서트가 있는 클램핑 죠, 원형 및 V 블록형"},"currency":"KRW"}
- 기계 테이블에 직접 장착 가능
- 풀다운 효과 있음
- 클램핑 조, 케이스 경화 처리
- 수동 액추에이션
설명
재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
정보
캠 타입 엣지 클램프는 빠른 클램핑이 필요시
사용하게 된다. 이 제품은 센터링 부시로
고정하고 위치를 잡게 된다.
K0035.006010, K0035.006015,
K0035.006030, K0035.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션을
갖고 있습니다.
사용하게 된다. 이 제품은 센터링 부시로
고정하고 위치를 잡게 된다.
K0035.006010, K0035.006015,
K0035.006030, K0035.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션을
갖고 있습니다.
Clamping force
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
K0035.010... = 7200 N
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.