text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
38,5
B=너비
25
F=클램핑력(N)
3800
H=높이
25
D
12
D1
M6
E
11
H1
45
K
4
L
22
L1
20
L2
17
L3
4
R
110
고정 방법
보어 홀
명칭 약어
풀 다운 클램프
모델 1
본체 재질
스틸
타입
A
표면 기본 몸체
검정 산화 처리 및 케이스 경화 처리

설명

재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
정보
캠 타입 엣지 클램프는 빠른 클램핑이 필요시
사용하게 된다. 이 제품은 센터링 부시로
고정하고 위치를 잡게 된다.

K0035.006010, K0035.006015,
K0035.006030, K0035.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션을
갖고 있습니다.
Clamping force
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.