{"product":{"productId":"agid.12110","price":619383.1,"name":"풀 다운 클램프 F=22500, F1=4500 스틸 검정 산화 마무리,구성 요소:스틸 경화"},"currency":"KRW"}
Side clamp
스틸
검정 산화 마무리
- 하향 압력식 공작물 클램핑
- 한 단계의 작업에서 클램핑 및 풀 다운
- 탈거를 위한 경화 센터링 슬리브
- 클램핑 중에 뒤로 밀려나는 것을 방지하기 위한 나사 스터드
판매 단위
₩619,383 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F=클램핑력(N)
22500
F1
N
4500
Item
Side clamp
구성품 재질
스틸
본체 재질
스틸
스크류 C1의
조임 토크
Nm
30
표면
구성품
경화
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
설명
재료
스틸 기본 몸체 1.1191.
표면 마무리
검정 산화 처리 센터링 슬리브, 경화처리
정보
조절형 풀 다운 클램프와 풀 다운 카운터 홀더로 이루어진 이 장치 그룹의 경우 클램핑과 풀 다운은 한 단계의 작업에서 실행하기 위해 사용됩니다. 클램핑력은 풀 다운 카운터 홀더를 통해 아래로 끌어 내리는 힘으로 변화하고, 그로써 공작물이 효과적으로 눌릴 수 있도록 합니다. 풀 다운 클램프에는 클램핑 중에 뒤로 밀려나는 것을 방지하기 위한 2개의 나사 핀 DIN 913이 설치되어 있습니다.
주의
(토글 로케이터는 배송 패키지에 포함되지 않음)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.