{"product":{"productId":"agid.90","price":301865.6,"name":"\u201earness\u201c 클램핑 디바이스"},"currency":"KRW"}
- 자동 잠금 기능 있음
- 수동 액추에이션
- 수평 혹은 수직 장착 가능
- 다양한 상황에 적용 가능
설명
재료
스틸.
열경화성 PF 31 볼 노브
열경화성 PF 31 볼 노브
표면 마무리
은회색 햄머 마무리 하우징
기타 부품 모두 검정 산화 처리.
볼 노브 붉은색
기타 부품 모두 검정 산화 처리.
볼 노브 붉은색
정보
이송 거리는 12 mm입니다. 셀프 락킹은
클램프 거리의 1.5 mm 안에서 어느 위치나
가능합니다. 1mm 공차를 지닌 공작물은
안전하게 클램프 될수 있습니다.
”arness” 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
다양한 상황에 각각 적용할 수 있도록
표준화된 많은 액세서리를 개발함.
옵션 액세서리로 제공됨.
프레스 버튼과 모든 부품은 고하중용으로
열처리 되어 있으며 최대 가능 클램핑력은
약 4905 N입니다.
클램프 거리의 1.5 mm 안에서 어느 위치나
가능합니다. 1mm 공차를 지닌 공작물은
안전하게 클램프 될수 있습니다.
”arness” 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
다양한 상황에 각각 적용할 수 있도록
표준화된 많은 액세서리를 개발함.
옵션 액세서리로 제공됨.
프레스 버튼과 모든 부품은 고하중용으로
열처리 되어 있으며 최대 가능 클램핑력은
약 4905 N입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.