text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재질, 표면 마무리
스틸, 광택.하우징, 열가소성, 검정색.열경화성 PF 31 볼 노브, 붉은색
정보
이송 거리는 10 mm입니다. 셀프 락킹은
클램프 거리 2 mm 내에서는 어디든지
일어납니다.즉 1.5 mm 까지의 공차를 지닌
공작물은 안전하게 클램프 되어 집니다.
”actima” 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
표준 액세서리를 통해 다양한 이용이 가능함.
옵션 액세서리로 제공됨.
고 부하에 따라 캠 시스템의 모든 부품은
열처리되어 있습니다.
(압력 슬리브와 악세사리)
최대 클램핑력은 4905 N입.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.