{"product":{"productId":"agid.83","price":38390.76,"name":"\u201cactima\u201d 클램핑 디바이스"},"currency":"KRW"}
재료
스틸
하우징, 열가소성
볼 노브 듀로플라스틱 PF 31
보조 부품, 스틸
하우징, 열가소성
볼 노브 듀로플라스틱 PF 31
보조 부품, 스틸
표면 마무리
검정 산화 처리
하우징, 검정색
볼 노브, 붉은색
보조 부품, 검정 산화 처리
하우징, 검정색
볼 노브, 붉은색
보조 부품, 검정 산화 처리
더 보기
더 적게 표시
„actima“ 클램핑 디바이스(천공 횡단축)
시작하여
₩456,870
부가세 별도
배송비 별도
„actima“ 클램핑 디바이스(연속 천공)
시작하여
₩491,692
부가세 별도
배송비 별도
"actima" 예비 부품
시작하여
₩38,391
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸
하우징, 열가소성
볼 노브 듀로플라스틱 PF 31
보조 부품, 스틸
하우징, 열가소성
볼 노브 듀로플라스틱 PF 31
보조 부품, 스틸
표면 마무리
검정 산화 처리
하우징, 검정색
볼 노브, 붉은색
보조 부품, 검정 산화 처리
하우징, 검정색
볼 노브, 붉은색
보조 부품, 검정 산화 처리
정보
이송 거리는 10 mm입니다. 셀프 락킹은
클램프 거리 2 mm 내에서는 어디든지
일어납니다.즉 1.5 mm 까지의 공차를 지닌
공작물은 안전하게 클램프 되어 집니다.
”actima” 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
표준 액세서리를 통해 다양한 이용이 가능함.
옵션 액세서리로 제공됨.
고 부하에 따라 캠 시스템의 모든 부품은
열처리되어 있습니다.
(압력 슬리브와 악세사리)
최대 클램핑력은 4905 N입.
클램프 거리 2 mm 내에서는 어디든지
일어납니다.즉 1.5 mm 까지의 공차를 지닌
공작물은 안전하게 클램프 되어 집니다.
”actima” 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
표준 액세서리를 통해 다양한 이용이 가능함.
옵션 액세서리로 제공됨.
고 부하에 따라 캠 시스템의 모든 부품은
열처리되어 있습니다.
(압력 슬리브와 악세사리)
최대 클램핑력은 4905 N입.