{"product":{"productId":"agid.27472","price":176479.38,"name":"고정 클로, 단계 없이 조절 가능, 타입 B, T-볼트, 너트, 와셔 포함"},"currency":"KRW"}
- 다양한 클램핑 높이를 신속히 연결
설명
재료
스틸.
표면 마무리
단조, 열처리, 도장 처리됨.
경도 등급 8.8의 나사 부품.
경도 등급 8.8의 나사 부품.
정보
무단식 고정 클로는 다양한 클램핑 높이를 추가적인 베이스 없이 빠르게 연결하고, 기계 테이블에서 작은 공간만을 필요로 합니다. 이 고정 클로는 매우 높은 하중에 사용할 수 있도록 설계되었으며 절단 공구와 펀칭 공구를 고정하는 데 사용하기에 특히 적합합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.