{"product":{"productId":"agid.27472","price":146690,"name":"고정 클로 단계 없이 조절 가능"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
단조, 열처리, 도장 처리됨.
경도 등급 8.8의 나사 부품.
경도 등급 8.8의 나사 부품.
더 보기
더 적게 표시
고정 클로, 단계 없이 조절 가능, 타입 A, T-볼트 미포함
시작하여
₩146,690
부가세 별도
배송비 별도
고정 클로, 단계 없이 조절 가능, 타입 B, T-볼트, 너트, 와셔 포함
시작하여
₩176,480
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
표면 마무리
단조, 열처리, 도장 처리됨.
경도 등급 8.8의 나사 부품.
경도 등급 8.8의 나사 부품.
정보
무단식 고정 클로는 다양한 클램핑 높이를 추가적인 베이스 없이 빠르게 연결하고, 기계 테이블에서 작은 공간만을 필요로 합니다. 이 고정 클로는 매우 높은 하중에 사용할 수 있도록 설계되었으며 절단 공구와 펀칭 공구를 고정하는 데 사용하기에 특히 적합합니다.