{"product":{"productId":"agid.150","price":571051.08,"name":"엣지 클램프 양 면, 매끄러운 B=40, 단강 검정 경화"},"currency":"KRW"}
엣지 클램프
매끈함
단강
검정색
경화
- 멀티 클램핑에 적합
- 강한 클램핑력에 적합
- 나사 홀 뿐만 아니라 T-슬롯에도 사용 가능
- 긴 홀을 통해 오차 교정 가능
판매 단위
₩571,051 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
40
D=나사
M16X60
A
max.
62
A
min.
55
C
29
E
4
고정 방법
나사
명칭 약어
엣지 클램프
모델 1
매끈함
버전 2
double sided
본체 색상
검정색
본체 재질
단강
이용
가공된 부품
조임 토크
max. Nm
210
클램핑력
max. kN
50
표면
기본 몸체
경화
설명
재료
더블 엣지 및 클램핑 세그먼트, 단강
표면 마무리
더블 엣지 및 클램핑 세그먼트, 경화,검정색.
정보
테이퍼 클램프 그 기능 원리로 멀티
클램핑에 적합함. 엣지 면으로 큰
장력을 실현함. 클램핑을 위해 나사 홀
또는 T 슬롯에 엣지 클램프를
선택적으로 삽입할 수 있음.
클램핑 스크류를 안쪽으로 조여 두
클램핑 유닛이 바깥쪽으로 이동되고 고정
스톱 죠우에 대해 공작물을 누름.
더블 엣지의 결합된 긴 홀을 통해 테이퍼
클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있음.
이동 거리:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
클램핑에 적합함. 엣지 면으로 큰
장력을 실현함. 클램핑을 위해 나사 홀
또는 T 슬롯에 엣지 클램프를
선택적으로 삽입할 수 있음.
클램핑 스크류를 안쪽으로 조여 두
클램핑 유닛이 바깥쪽으로 이동되고 고정
스톱 죠우에 대해 공작물을 누름.
더블 엣지의 결합된 긴 홀을 통해 테이퍼
클램프를 이동하거나 오차를 조절할 수 있음.
이동 거리:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
도면 설명
D) 소켓 캡 스크류 DIN 6912
1) 클램핑 표면 매끈함
2) 클램핑 표면 세레이션
3) 테이퍼 클램프
4) 워크 피스
5) 고정 스토퍼
1) 클램핑 표면 매끈함
2) 클램핑 표면 세레이션
3) 테이퍼 클램프
4) 워크 피스
5) 고정 스토퍼
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.