{"product":{"productId":"agid.157","price":469625.85,"name":"엣지 클램프 세레이션, B=41 나사 홀 G=M12, 툴 스틸 경화,구성 요소:툴 스틸 경화 처리 및 검정 산화 처리"},"currency":"KRW"}
Wedge Clamp
세레이션
툴 스틸
경화
- 콤팩트한 구조
- 수평 및 수직 멀티 클램핑에 적합
- 나사 홀 뿐만 아니라 T-슬롯에도 사용 가능
판매 단위
₩469,626 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
41
D=나사
M12X40
A
max.
49
A
min.
42
B1
30
C
22
E
4
G
M12
Item
Wedge Clamp
고정 방법
나사
구성품 재질
툴 스틸
모델 1
세레이션
버전 2
나사 홀
본체 재질
툴 스틸
조임 토크
max. Nm
85
클램핑력
max. kN
30
표면
구성품
경화 처리 및 검정 산화 처리
표면
기본 몸체
경화
설명
재료
기본 몸체, 클램핑 세그먼트, 툴 스틸
표면 마무리
기본 몸체, 경화 처리
클램핑 세그먼트, 경화 처리(49-51 HRC) 및 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마.
클램핑 세그먼트, 경화 처리(49-51 HRC) 및 검정 산화 처리
엣지 표면, 연마.
정보
엣지 클램프는 컴팩트한 설계로 인해 수평 및 수직 멀티 클램핑에 특히 적합함. 경화, 연마된 쐐기 표면으로 인해 클램핑 장력이 큼.
그리드 홀 또는 T 슬롯으로 해당 엣지 클램프를 고정시킬 수 있음. 소켓 헤드 스크류 DIN 912을 돌려 양쪽의 클램핑 유닛이 바깥으로 이동하여 고정 스토퍼에 대해 공작물을 누름.
K0040.08 및 K0040.0810 버전의 클램핑 죠오는 그루브이 없음.
통합형 긴 홀을 통해 엣지 클램프가 이동할 수 있음.
주문 번호별 이동 거리:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm
도면 설명
D) 소켓 캡 스크류 DIN 912
1) 테이퍼 클램프
2) 워크 피스
3) 고정 스토퍼
1) 테이퍼 클램프
2) 워크 피스
3) 고정 스토퍼
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.