{"product":{"productId":"agid.27142","price":108647,"name":"회전식 레버 클램프용 텐션 레버, A형, 표준"},"currency":"KRW"}
설명
제품 설명
텐션 레버는 유압식 로터리 레버 클램프 K1856 및 공압식 로터리 레버 클램프 K1870에 사용 가능합니다. 텐션 레버의 경우 ”표준” 텐션 레버와 ”블랭크” 텐션 레버 중 선택 가능합니다. ”표준” 텐션 레버 사용 준비가 완료되었습니다. ”블랭크” 텐션 레버가 개별적으로 처리 가능합니다. 블랭크는 용이한 기계 가공을 위해 경화되지 않은 스틸로 만들어집니다. 개별 윤곽선이 도입된 후 텐션 레버가 사용 중에 변형되지 않도록 사용 전에 텐션 레버를 인써트하고 경화시켜야 합니다.
재료
표준 및 블랭크 스틸
표면 마무리
표준 경화 처리
블랭크 비경화 처리
블랭크 비경화 처리
정보
회전 레버 클램프의 위치를 올바르게 지정하면 짧은 텐션 레버에도 공작물 공차를 최적으로 보정할 수 있습니다.
클램핑 유닛에 먼지가 있는지 정기적으로 점검하고 필요한 경우 청소하십시오.
효과적인 텐셔닝력은 각 텐션 레버에서 개별적으로 계산해야 합니다.
최적의 텐션 레버 위치는 90입니다.
”블랭크” 텐션 레버를 사용하기 전 다음 경화 깊이가 충족돼야 합니다: 경화 깊이 0.3 + 0.2 경도 HRC 50 +/- 2.
안전 지침을 준수하십시오.
클램핑 유닛에 먼지가 있는지 정기적으로 점검하고 필요한 경우 청소하십시오.
효과적인 텐셔닝력은 각 텐션 레버에서 개별적으로 계산해야 합니다.
최적의 텐션 레버 위치는 90입니다.
”블랭크” 텐션 레버를 사용하기 전 다음 경화 깊이가 충족돼야 합니다: 경화 깊이 0.3 + 0.2 경도 HRC 50 +/- 2.
안전 지침을 준수하십시오.
조립
텐션 레버는 로터리 레버 클램프의 피스톤에 걸리고 원형 핀으로 고정됩니다. 텐션 레버는 축 방향으로 고정되고 비틀림에 안정적입니다.
요청 시
기타 치수 및 형태.
도면 설명
A형: 표준
B형: 블랭크
B형: 블랭크
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.