{"product":{"productId":"agid.27177","price":64062.46,"name":"클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용, 타입 B"},"currency":"KRW"}
설명
제품 설명
스윙 래치 클램프 K1864용 단일 클램핑 암. 여러 가지 클램핑 암 타입이 제공되어 다양한 클램핑 상황을 구현할 수 있습니다. 스윙 래치 클램프에는 고정재가 포함되어 있습니다.
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화.
정보
클램핑 암 마운트와 작동 압력에 따른 유효 클램핑 파워 관련 정보는 각 스윙 래치 클램프에서 개별적으로 확인해야 합니다.
스윙 래치 클램프의 클램핑 파워에 관한 도표는 클램핑 암의 치수를 결정하는 데 결정적인 영향을 미칩니다.
기재된 작동 압력을 초과하면 안 되며, 필요한 경우 작동 압력을 조정해야 합니다.
클램핑 암의 스웨블 동작은 방해받지 않고 진행되어야 합니다. 스윙 래치 클램프의 스웨블 스트로크가 완료되기 전에는 공작물을 클램핑하면 안 됩니다.
스러스트 패드는 먼저 스웨블 동작이 완료된 후에 공작물과 접촉하도록 지정되어 있어야 합니다.
피스톤 로드에 토크가 전달되는 것을 방지하려면 조립 시 클램핑 암을 맞잡고 있어야 합니다.
선회 범위에 접근하지 마십시오. 손이나 기타 신체 부위가 압착되는 식의 부상을 입을 위험이 있습니다.
안전 지침에 유의하십시오.
스윙 래치 클램프의 클램핑 파워에 관한 도표는 클램핑 암의 치수를 결정하는 데 결정적인 영향을 미칩니다.
기재된 작동 압력을 초과하면 안 되며, 필요한 경우 작동 압력을 조정해야 합니다.
클램핑 암의 스웨블 동작은 방해받지 않고 진행되어야 합니다. 스윙 래치 클램프의 스웨블 스트로크가 완료되기 전에는 공작물을 클램핑하면 안 됩니다.
스러스트 패드는 먼저 스웨블 동작이 완료된 후에 공작물과 접촉하도록 지정되어 있어야 합니다.
피스톤 로드에 토크가 전달되는 것을 방지하려면 조립 시 클램핑 암을 맞잡고 있어야 합니다.
선회 범위에 접근하지 마십시오. 손이나 기타 신체 부위가 압착되는 식의 부상을 입을 위험이 있습니다.
안전 지침에 유의하십시오.
기술 데이터
- 타입 A 및 B 최대 작동 압력: 200 bar.
- 타입 C 최대 작동 압력: 500 bar.
- 타입 D 최대 작동 압력: 300 bar.
- 타입 C 최대 작동 압력: 500 bar.
- 타입 D 최대 작동 압력: 300 bar.
조립
클램핑 암 조립 또는 분해 시 스윙 래치 클램프의 피스톤 로드에 토크가 전달되지 않도록 유의해야 합니다. 고정 나사를 조이거나 풀 때 클램핑 암을 맞잡고 있으면 이러한 현상이 방지됩니다.
1. 과부하 방지 장치가 장착된 스윙 래치 클램프에서는 과부하 방지 장치가 맞물려 고정되는 것이 느껴질 때까지 피스톤을 돌리는 방식으로 첫 번째 단계에서 이를 점검해야 합니다. 스윙 래치 클램프에는 120° 간격으로 세 개의 고정점이 있습니다.
2. 클램핑 암은 보통 감압된 상태에서 조립합니다. 클램핑 암을 피스톤 로드에 배치한 후 나사나 너트를 조이면 됩니다. 클램핑 암의 정확한 클램핑 포인트가 필요한 경우 스윙 래치 클램프의 피스톤을 눌러 삽입해야 합니다. 그런 다음 클램핑 암을 원하는 위치에 조립할 수 있습니다.
3. 클램핑 암을 고정한 후 스윙 래치 클램프의 클램핑 과정 중 클램핑 포인트와 클램핑 스트로크의 정확성을 여러 번 점검해야 합니다.
4. 클램핑 암을 교체한 후 몇 번의 클램핑 주기가 지난 뒤 고정 나사의 토크를 다시 한 번 점검하고, 필요한 경우 고정 나사를 추가로 조여야 합니다.
1. 과부하 방지 장치가 장착된 스윙 래치 클램프에서는 과부하 방지 장치가 맞물려 고정되는 것이 느껴질 때까지 피스톤을 돌리는 방식으로 첫 번째 단계에서 이를 점검해야 합니다. 스윙 래치 클램프에는 120° 간격으로 세 개의 고정점이 있습니다.
2. 클램핑 암은 보통 감압된 상태에서 조립합니다. 클램핑 암을 피스톤 로드에 배치한 후 나사나 너트를 조이면 됩니다. 클램핑 암의 정확한 클램핑 포인트가 필요한 경우 스윙 래치 클램프의 피스톤을 눌러 삽입해야 합니다. 그런 다음 클램핑 암을 원하는 위치에 조립할 수 있습니다.
3. 클램핑 암을 고정한 후 스윙 래치 클램프의 클램핑 과정 중 클램핑 포인트와 클램핑 스트로크의 정확성을 여러 번 점검해야 합니다.
4. 클램핑 암을 교체한 후 몇 번의 클램핑 주기가 지난 뒤 고정 나사의 토크를 다시 한 번 점검하고, 필요한 경우 고정 나사를 추가로 조여야 합니다.
요청 시
기타 치수 및 형태.
Accessory
- 지탱 볼트 K0307.
- 토글 로케이터 K0302, K1164, K0287, K0288.
- 육각형 그리퍼 K0386.
- 토글 로케이터 K0302, K1164, K0287, K0288.
- 육각형 그리퍼 K0386.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.