{"product":{"productId":"agid.29335","price":41652.38,"name":"클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 황동으로 이루어진 클램핑 링이 공작물에서 압착을 방지합니다
- 평평한 디자인으로 공작물을 쉽게 제거할 수 있습니다.
설명
재료
황동.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
황동으로 된 클램핑 링이 공작물의 손상이나 긁힘을 방지합니다.
A형: 표준.
B형: 납작형. 납작한 클램핑 링은 공작물을 신속하게 제거할 수 있습니다.
A형: 표준.
B형: 납작형. 납작한 클램핑 링은 공작물을 신속하게 제거할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.