{"product":{"productId":"agid.29332","price":89012,"name":"클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 황동으로 이루어진 클램핑 링이 공작물에서 압착을 방지합니다
- 평평한 디자인으로 공작물을 쉽게 제거할 수 있습니다.
설명
재료
나사, 스틸.
클램핑 링, 황동.
클램핑 링, 황동.
표면 마무리
나사, 검정 산화처리.
클램핑 링, 광택처리.
클램핑 링, 광택처리.
정보
클램핑 링이 있는 클램핑 나사는 클램핑 볼트에 삽입하여 위에서 조입니다. 공작물을 강력하고 안전하게 고정합니다. 부드럽고 교체 가능한 황동으로 된 클램핑 링이 공작물의 손상과 긁힘을 방지합니다.
A형: 매우 평평한 나사머리 덕분에 간섭 윤곽이 최소화된 표준 나사.
B형: 대형 시리즈용 베어링 나사. 납작한 클랭핑 링은 공작물을 신속하게 제거할 수 있습니다.
A형: 매우 평평한 나사머리 덕분에 간섭 윤곽이 최소화된 표준 나사.
B형: 대형 시리즈용 베어링 나사. 납작한 클랭핑 링은 공작물을 신속하게 제거할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.