{"product":{"productId":"agid.12196","price":584970,"name":"스윙 클램프, 스틸, 왼쪽 또는 오른쪽 회전식, 그립 있음 또는 없음"},"currency":"KRW"}
재료
단강.플라스틱 볼 노브
표면 마무리
열처리 및 검정 산화처리
듀로 플라스틱 볼 노브 PF 31, 검정색
듀로 플라스틱 볼 노브 PF 31, 검정색
더 보기
더 적게 표시
스윙 래치 클램프, 왼손잡이형
시작하여
₩584,970
부가세 별도
배송비 별도
스윙 래치 클램프, 오른손잡이형
시작하여
₩584,970
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강.플라스틱 볼 노브
표면 마무리
열처리 및 검정 산화처리
듀로 플라스틱 볼 노브 PF 31, 검정색
듀로 플라스틱 볼 노브 PF 31, 검정색
정보
* 그립에 허용되는 손 힘
Accessory
표준 그립 K0915.
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립 K0916.
스윙 클램프 K0912.03006010과 K0912.04007516을 위한 클램핑 암.
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립 K0916.
스윙 클램프 K0912.03006010과 K0912.04007516을 위한 클램핑 암.