text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M25X1,5
D3=나사
M5
D4=나사
M5
D=지름
22,5
H=높이
74,9
A
35
A1
22,5
D2
8
F1 N
40
H1
104,5
H2
70
H3
48
H4
2
H5
12
Item
Swing Clamp
S1
9
S2
8,6
구성품 재질
스틸
모델 1
공압
버전 2
스크류식 고정 가능
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
스트로크 S
17,6
크기
12
표면 구성품
하드 크로메이트
표면 기본 몸체
산화 처리
형태 타입
왼쪽 회전식

설명

재료
본체, 알루미늄.
피스톤, 스틸.
표면 마무리
검은색 산화 처리된 본체.
경질 크롬 도금된 피스톤.
정보
공압식 스크류형 스윙 클램프는 적은 클램핑력으로도 충분하거나 공작물 삽입 및 제거를 위해 클램핑 포인트를 비워 둬야 하는 경우에 사용됩니다.
설계 덕분에 조립 시 공간을 절약할 수 있습니다. 스크류 나사산을 통해 스윙 클램프의 높이를 조정할 수 있으며 고정장치에 매립형으로 장착하는 데 적합합니다.

레버의 복동 기능에 기반하여 피스톤이 압력에 의해 위아래로 이동합니다.

스윙 클램프의 총 스트로크는 스윙 스트로크와 클램핑 스트로크로 구성됩니다. 클램핑 초기에는 클램핑 암이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다. 공작물은 반드시 클램핑 스트로크로만 클램핑해야 합니다.

스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다. F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.

스크류식 고정이 가능한 스윙 클램프는 DIN 70852에 따른 슬롯 너트나 나사산 플랜지(K1820)를 사용하여 고정할 수 있습니다.

스윙 클램프는 유분을 포함한 공기로만 작동해야 합니다.

액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류 포함.

클램핑 암, 슬롯 너트, 나사산 플랜지는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
도면 설명
1) 클램핑
2) 클램핑 해제
3) 스윙 스트로크
4) 클램핑 스트로크
5) 클램핑 해제됨
6) 클램핑됨
7) 왼쪽 회전식
8) 오른쪽 회전식
Accessory
K1816 스윙 래치 클램프용 클램핑 암.
K2059 슬롯 너트 스틸 DIN 70852.
K1820 스레드 플랜지.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.