{"product":{"productId":"agid.28275","price":1395394,"name":"스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 A, 클램핑 암 포함"},"currency":"KRW"}
- 자동 기능
- 높은 클램핑력
- 빠른 클램핑
설명
제품 설명
클램핑 거리가 연장된 스윙 래치 클램프 헤비는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.
클램핑 초기에는 클램핑 암이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.
클램핑 초기에는 클램핑 암이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
액추에이션 원리
토크 조절이 가능한 임팩트 렌치.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점
- 자동화 기능
- 높은 클램핑력
- 빠른 조임
- 높은 클램핑력
- 빠른 조임
인도 품목
포지셔닝 부싱가 포함된 스윙 래치 클램프.
도면 설명
1) 스윙 스트로크
2) 클램핑 스토로크
3) 왼쪽 회전식
4) 오른쪽 회전식
2) 클램핑 스토로크
3) 왼쪽 회전식
4) 오른쪽 회전식
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.