text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
클램핑 부품, 니켈 도금.
클램핑 나사, 열처리 및 니켈 도금.
정보
공압식 스윙 래치 클램프는 위에 고정된 공작물을 클램핑하기에 적합합니다. 스윙 래치 기능과 클램핑 기능은 공압식입니다. 스윙 래치 기능은 공작물의 자유로운 삽입 및 제거를 보장합니다. 이를 통해 최적의 공작물 접근성이 보장됩니다. 하우징의 받침대는 일반적인 장착을 가능하게 하므로, 스윙 래치 클램프를 고정할 공작물에 최적으로 정렬할 수 있습니다. 스윙 래치 클램프는 오른쪽/왼쪽 회전 사양으로 공급됩니다.
공압식 스윙 래치 클램프는 공작물의 여러 지점에 추가로 배치하고, 특정 순서에 따라 작동시킬 수 있습니다. 제어는 기계 또는 수동 제어로 이루어집니다.

클램핑력 및 그립핑력은 0.5MPa를 나타냅니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.