{"product":{"productId":"agid.28272","price":1319472,"name":"무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, A형, 클램핑 암 있음 "},"currency":"KRW"}
- 자동 기능
- 높은 클램핑력
- 빠른 클램핑
설명
제품 설명
토글 클램프 헤비는 클램핑 시간이 짧은 수동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.
클램핑 암은 임팩트 렌치의 회전 속도와 일치하도록 90° 회전하여 빠른 조임이 가능합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.
클램핑 암은 임팩트 렌치의 회전 속도와 일치하도록 90° 회전하여 빠른 조임이 가능합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
액추에이션 원리
토크 조절이 가능한 임팩트 렌치.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점
- 자동화 기능
- 높은 클램핑력
- 빠른 조임
- 높은 클램핑력
- 빠른 조임
도면 설명
1) 스윙 스트로크
2) 클램핑 스토로크
2) 클램핑 스토로크
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.